text.skipToContent text.skipToNavigation

Трубные обжимные фитинги и переходники — Трубные переходники — Угольники 90°

Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все

Каталоги

Трубные обжимные фитинги и переходники — Трубные переходники — Угольники 90°

Sistemas sin fugas gracias una sujeción robusta del tubo y resistencia a las vibraciones. La alta fiabilidad del racor Swagelok ha sido probada durante más de 65 años de éxitos, y está documentada en un gran número de informes de ensayos publicados, incluyendo ensayos realizados bajo condiciones extremas.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
SS-10M0-2R-10M Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 10 mm Adaptador a tubo Swagelok® Просмотр изделия
SS-1210-2R-12 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Просмотр изделия
SS-12M0-2R-12M Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 12 mm Adaptador a tubo Swagelok® Просмотр изделия
SS-400-2R-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Просмотр изделия
SS-600-2R-4 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Просмотр изделия
SS-600-2R-6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Просмотр изделия
SS-6M0-2R-6M Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Adaptador a tubo Swagelok® Просмотр изделия
SS-810-2R-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Просмотр изделия
SS-8M0-2R-8M Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 8 mm Adaptador a tubo Swagelok® Просмотр изделия

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.